某全球纸张生产商减少了25%的维修费用以及20%主要设备故障

随着不断努力提高设备的可靠性和降低运营成本,某全球纸张生产商选择在整个公司应用相应的关键可靠性策略,包括SKF操作人员驱动的可靠性(ORD)。

该某一工厂通过应用ODR,提高2%的整体设备效率,节省近2,000,000美元,同时减少20%的维修费用和和25%的主要设备故障。 公司实际上已经完全避免了由于机械故障造成的意外停机时间。

该工厂的成功归功于利用其操作员的独特地位影响设备的可靠性,形成操作人员的“对抗不可靠的第一线防御手段”。 操作人员最接近设备,从而使得他们最先注意到设备状况的变化并迅速对其作出反应。 让操作人员行简单的日常任务和第一阶段的修复,其可靠性和维修人员则有更多的时间专注于更复杂的设备问题。 这家工厂也意识到将操作人员的发现结果转换成纠正措施这一工作流程的重要性。 操作人员能够创建工单,从而将其送至该领域的CMMS,再转换成工作指令。 这改善了操作人员发现成果的共享以及工作指令的完成。

减少10-20%的维修费用

SKF logo