石化炼油厂减少10%的维修费用

大型石化炼油厂采用操作人员驱动的可靠性策略,加强整体设备的可靠性,提高对操作人员反馈的及时性和质量,并促进跨职能团队协作和交流。 此外,他们也希望在操作人员之间发展使用设备的所有权和问责制的文化。

此工作可增加收入,降低成本,减少文件审批和冗余报告,没有故障的情况下快速地获得更快做出商业决策的数据,以及注重基于可靠性的活动重点。 在实施后的第一年,流程泵的平均故障间隔时间提高了15%,同时维护这些泵的成本下降了12%。 在同一阶段内,总维修费用下降10%,具体操作人员成果成本节省超过35万美元。 根据以上成果,此炼油厂将他们的ODR项目应用至其他炼油厂和化工工厂。

减少10-20%的维修费用

SKF logo