运输管理

运输的一切

通过精心挑选的运输合作伙伴的全球网络,我们创建了一套运输系统,充分利用陆运、海运、空运、铁路运输以及每批货运的备选方案的最佳组合。通过固定的时间表,我们的网络确保在全球范围内可靠而及时地交货。  我们将尽量使用多种运输方式,包括铁路、驳船等运输工具,作为减少二氧化碳排放的途径。

我们正不断努力,通过调整系统网络,更好地增加满载卡车数量,同时减少未满载卡车数量,从而尽可能增加车载量和尽可能减少二氧化碳排放量。


我们致力于可持续发展


全球追踪服务

SKF logo