物流系统

世界各地的仓库运营

SKF 物流服务 战略性地在世界各地设有物资调度中心,辅之以当地的仓库。 由高效的仓库管理系统连接,方便我们协调和优化每一步运作。 我们的仓库管理系统有如下优势:
  • 全球统一的组织方式
  • 集团化的无纸信息流
  • 开放式的系统架构
  • 条形码技术
  • 严格的质量控制程序
运作和设备是为了灵活而高效地处理客户要求。 综合质量控制检查有助于增强无差错性能,而在线获得的所有活动则提供了充分的运作控制。

全球运输网络

以精心挑选的运输伙伴组成的世界运输网络为支撑,我们的运输系统为每项任务挑选最佳的海陆空以及铁路运输组合线路。 且多亏了固定的时间表,我们为世界各地提供可靠、及时的运输服务。 我们始终致力于尽可能增加车载量和减少二氧化碳排放量,从而降低成本。

我们在世界各地的经营点

SKF logo