全球能力

全球知识的本地来源

我们已经在世界各地建立SKF解决方案工厂。 而每一家工厂又不仅仅是一个地点。 它提供了一个与SKF互动的方式。 
SKF解决方案工厂与您一起应对困难的应用挑战、提供润滑专家咨询、或在现场定制设计和制造机加工密封件。 您也可以获得轴承翻修和主轴维修服务、培训、以及总轴解决方案,包括专家的安装、对中和平衡。 根据位置,客户也可以利用远程状态监测与专家诊断的优势。 

大大削减总成本

SKF解决方案工厂提供综合且增值的解决方案,以优化资产效率,并在整个资产的生命周期中降低总拥有成本。

每一个SKF解决方案工厂都具有提供一系列的服务的能力。 进一步查看相关内容。

SKF logo