SKF SimPro Quick (Herramienta SKF para la simulación de rodamientos)

Rápida evaluación del rendimiento de sus disposiciones de rodamientos

Modelo 3D SimPro
SKF SimPro Quick es un software de simulación de rodamientos de un solo eje que está desarrollado para evaluar rápidamente el diseño de las disposiciones de rodamientos y su rendimiento sobre el terreno, según los requisitos y las condiciones relevantes de las aplicaciones. La herramienta tiene como objetivo ofrecerle mayor autonomía y conocimiento de ingeniería de SKF, con el fin de acelerar el proceso de diseño y optimizar su elección de rodamientos.
Características principales
  • Nueva plataforma e interfaz gráfica intuitiva paso a paso
  • Mejor orientación, sistema de advertencias, y visualización y animación 3D
  • Un eje, hasta 10 rodamientos con capacidades integrales de modelado de componentes (soporte, engranajes, lubricantes, distanciadores, resortes...)
  • La gama completa de rodamientos SKF gracias a los datos de productos del Catálogo de rodamientos SKF
  • Asistente intuitivo de selección de rodamientos
  • Diversas opciones de análisis y resultados para la evaluación del rendimiento de las disposiciones de rodamientos
  • Cálculo de carga del rodamiento, zona cargada, tensión de contacto, vida útil del rodamiento, fricción, frecuencias, flexión del eje y el soporte, matriz de rigidez del rodamiento, intervalo de relubricación con grasa, vida útil de la grasa
  • Cálculo de vida nominal básica, vida nominal SKF y vida nominal de referencia modificada (según la norma ISO/TS 16281:2008)
Principales beneficios

Aumenta la velocidad y flexibilidad del ciclo de diseño de su máquina:

  • Con SKF SimPro Quick, accede directamente al conocimiento de ingeniería de SKF y a los datos detallados de rendimiento del producto
  • Utilizará la misma herramienta que nuestros ingenieros de aplicaciones, lo que acelera y simplifica la interacción y la asistencia
  • Se ejecuta en su PC local; no hay necesidad de subir los datos confidenciales (nuevos) de su modelo de diseño a SKF
  • Le permite realizar más iteraciones de diseño en menos tiempo antes de llegar al diseño definitivo
  • Genera un informe detallado de verificación del diseño con un solo clic

Evaluación intuitiva y detallada del rendimiento de la disposición de rodamientos SKF en función de:

  • Interfaz de modelado intuitiva paso a paso
  • Permite considerar condiciones de funcionamiento y requisitos detallados de la aplicación
  • Ofrece modelos de vida útil estándares y avanzados

El nuevo SKF SimPro Quick 4.0 se lanzará en
otoño de 2017

La nueva versión, SKF SimPro Quick 4.0, estará disponible en otoño de 2017. Estas son algunas de las muchas mejoras:

  • Ampliación adicional de la gama disponible de SKF
  • Conectividad mejorada
  • Interfaz gráfica más sencilla con pasos guiados
  • Opciones adicionales de cálculo
  • Modelado más fácil e intuitivo
  • Interfaz más sencilla con nuestro Soporte de ingeniería a nivel mundial

Ya está abierta la preinscripción para SKF Simpro Quick 4.0

Rellene ahora el siguiente formulario de preinscripción para una versión de prueba de 3 meses (1) y ¡sea el primero en utilizar el nuevo SKF SimPro Quick 4.0!


* is 'Mandatory field'
SKF logo