Rodamientos axiales

Los rodamientos axiales soportan cargas que se encuentran, predominantemente, en el sentido del eje. Normalmente, los rodamientos se clasifican según el tipo de elemento rodante y la forma de los caminos de rodadura.
Rodamientos axiales de bolas
de simple efecto
  • con arandela de soporte plana (fig. 57)
  • con arandela de soporte esférica
    • con (fig. 58) o sin arandela de asiento
de doble efecto
  • con arandelas de soporte planas (fig. 59)
  • con arandelas de soporte esféricas
    • con (fig. 60) o sin arandelas de asiento

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de bolas.

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular
rodamientos de superprecisión
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
de simple efecto de doble efecto

Componentes
  • coronas axiales de rodillos cilíndricos
  • arandelas de eje y de soporte

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos.

Rodamientos axiales de agujas
de simple efecto
  • coronas axiales de agujas (fig. 67)
  • rodamientos axiales de agujas con pestaña de centrado (fig. 68)
  • arandelas universales
  • arandelas universales de sección estrecha

de doble efecto

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de agujas.

Rodamientos axiales de rodillos cónicos
de simple efecto
  • con o sin (fig. 70) carcasa
  • rodamientos de tornillo

de doble efecto (fig. 71)

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de rodillos cónicos.

SKF logo