Rodamientos de bolas de material polimérico

Los rodamientos de bolas de material polimérico SKF suelen utilizarse en aplicaciones en las que la resistencia a la humedad o a las sustancias químicas es un factor esencial y en las que no pueden utilizarse rodamientos de acero, o bien estos pueden utilizarse con ciertas restricciones. En dichas aplicaciones, los rodamientos de bolas de material polimérico son una excelente solución desde el punto de vista técnico y económico, ya que tienen las siguientes propiedades:
  • resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas;
  • estructura de material polimérico que ofrece buena resistencia al desgaste y a la fatiga;
  • autolubricación (sin necesidad de lubricante);
  • bajo coeficiente de fricción;
  • funcionamiento silencioso;
  • estructura liviana;
  • alta resistencia específica (relación resistencia-peso);
  • gran estabilidad dimensional debido a la baja tendencia al deslizamiento;
  • bajos costos de ciclo de vida;
  • aislante eléctrico.
Estas propiedades hacen que los rodamientos de bolas de material polimérico sean adecuados para las siguientes industrias y aplicaciones:
  • industria de alimentos y bebidas;
  • industria médica y farmacéutica;
  • industria química;
  • industria textil;
  • industria eléctrica;
  • industria fotográfica;
  • aplicaciones de modelado y aplicaciones livianas;
  • aplicaciones de vacío;
  • productos de oficina.

Diseños y versiones

La gama estándar de rodamientos de bolas de material polimérico SKF que se describe aquí presenta los tamaños más utilizados de los siguientes productos:
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas (fig. 1)
  • rodamiento axial de bolas (fig. 2).
Ambos diseños de rodamientos tienen caminos de rodadura ininterrumpidos y no son desarmables. Los rodamientos estándares solo están disponibles como rodamientos abiertos (sin sellos ni placas de protección).
Se pueden encargar otras unidades y rodamientos de material polimérico (fig. 3). Pueden fabricarse rodamientos personalizados de material polimérico económicos, incluso en pequeñas cantidades. También se pueden incluir funciones integradas (es decir, engranajes, formas específicas de agujeros, etc.), a fin de reducir la cantidad de componentes y los costos de montaje. Algunos ejemplos de estos rodamientos, que no se describen en esta sección, son los siguientes:
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas en pulgadas;
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas completamente llenos de rodillos;
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas sellados;
  • rodamientos rígidos de dos hileras de bolas;
  • roldanas;
  • rodamientos Y y unidades de rodamiento Y;
  • rodamientos de tamaño especial;
  • rodamientos o componentes fabricados de otros materiales;
  • unidades de rodamiento con funciones integradas.
Los rodamientos de bolas de material polimérico no pueden soportar las mismas cargas pesadas ni las mismas velocidades altas que los rodamientos de acero del mismo tamaño.
SKF logo