Cabezas de articulación con un vástago para soldar

ImprimirExportar en formato PDF
  • Filtro de la tabla de productos
    Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro de la cabeza:
    Exacto :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Ancho del aro interior:
    Exacto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Altura de la cara del extremo del vástago al ojo de la cabeza de articulación central:
    Exacto :
     ≤ h2 ≤ 
    h2 =
    ► product_table_popular_item[96]

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo