Designaciones complementarias

Los sufijos en las designaciones utilizadas para identificar ciertas características de los rodamientos de rodillos a rótula SKF se explican a continuación. Los sufijos utilizados para identificar el diseño del rodamiento (y la jaula) p. ej. CC o E, no se incluyen aquí ya que se explican en la sección <Catalolgue text - Open bearings - SRB xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Rodamientos abiertos</Catalolgue text - Open bearings - SRB>.
C2Juego radial interno menor que Normal
C3Juego radial interno mayor que Normal
C4Juego radial interno mayor que C3
C5Juego radial interno mayor que C4
C08Mayor exactitud de giro según la clase de tolerancia 5 de la normativa ISO
C083C08 + C3
C084C08 + C4
2CSObturación rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero a ambos lados del rodamiento. Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior cubiertos con una banda de polímero. Lubricado con una grasa para rodamientos de extrema presión según la tabla
2CS2Obturación rozante de caucho de flúor (FKM) reforzada con chapa de acero a ambos lados del rodamiento. Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior; cubiertos con una banda de polímero. Lubricado con una grasa de poliurea para altas temperaturas
2CS5Obturación rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) reforzada con chapa de acero a ambos lados del rodamiento. Salvo eso, como 2CS2
HA3Aro interior cementado
KAgujero cónico, conicidad 1:12
K30Agujero cónico, conicidad 1:30
P5Precisión dimensional y exactitud de giro según la clase de tolerancia 5 de la normativa ISO
P6Precisión dimensional y exactitud de giro según la clase de tolerancia 6 de la normativa ISO
P62P6 + C2
VA405Rodamientos para aplicaciones vibratorias con jaulas de superficie templada
VA406VA405 y agujero recubierto con PTFE
VE552(E)Aro exterior con tres orificios roscados equidistantes entre sí, en una cara lateral para permitir la elevación del equipo; la E indica que con los rodamientos se han suministrado los cáncamos de ojo correspondientes.
VE553(E)Como VE552 pero con orificios roscados en ambas caras laterales
VG114Jaula embutida de acero con superficie templada
VQ424Exactitud de giro mejor que C08
VT143Relleno con una grasa de extrema presión según la tabla
WSin ranura anular y orificios de lubricación en el aro exterior
W20Tres orificios de lubricación en el aro exterior
W26Seis orificios de lubricación en el aro interior
W33Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior
W64Llenado con Solid Oil
W77Orificios de lubricación taponados W33
W513W26 + W33
235220Aro interior cementado con ranura helicoidal en el agujero