Rodamientos de rodillos cónicos

Rodamientos de rodillos cónicos SKF Explorer para sus mayores desafíos

En el mundo industrial actual, usted necesita soluciones que puedan manejar los mayores desafíos y estar listas para satisfacer exigencias aún mayores. Soluciones que funcionen con más resistencia, por más tiempo y de manera más segura. Soluciones lo suficientemente sólidas como para enfrentar condiciones desafiantes y entornos de prueba. Soluciones que brinden períodos de tiempo de actividad más prolongados y constantes para garantizar productividad y eficiencia.

Comprendemos la exigencia del mercado y la magnitud de los desafíos que usted enfrenta. Solo entendiento estos desafíos podemos brindarle soluciones mejores y más eficaces.
  • Usted necesita un rodamiento de rodillos cónicos que pueda manejar altas cargas
  • Un rodamiento de rodillos cónicos duradero y confiable
  • Un rodamientos de rodillos cónicos que no comprometerá su productividad ni su seguridad
  • Un rodamiento de rodillos cónicos que pueda soportar condiciones desafiantes y extremas


Rodamiento de una hilera de rodillos cónicos
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento (punto del ápice A, fig. 1) para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e (→ tablas de productos): cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
SKF fabrica rodamientos de rodillos cónicos en muchos diseños, series y tamaños:


Características de los rodamientos

  • Baja fricción
    El diseño optimizado del extremo de los rodillos y el acabado superficial en la pestaña (fig. 2) favorecen la formación de una película de lubricante que reduce la fricción. Esto también reduce el calor por fricción y el desgaste de la pestaña. Además, los rodamientos pueden mantener mejor la precarga y funcionar con menores niveles de ruido.
  • Larga vida útil
    Los perfiles abombados de los caminos de rodadura de los rodamientos de diseño básico y los perfiles logarítmicos de los caminos de rodadura de los rodamientos SKF Explorer optimizan la distribución de la carga a lo largo de las superficies de contacto, reducen los picos de tensión en los extremos de los rodillos (fig. 3), y reducen la sensibilidad a la desalineación y a la flexión del eje en comparación con los perfiles rectos de los caminos de rodadura convencionales (fig. 4).
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado optimizado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Consistencia de los perfiles y del tamaño de los rodillos
    Los rodillos incorporados en los rodamientos de rodillos cónicos SKF se fabrican con tolerancias dimensionales y geométricas tan reducidas que son prácticamente idénticos. Esto ofrece una óptima distribución de la carga, reduce los niveles de ruido y vibración, y permite ajustar la precarga de un modo más preciso.
  • Aplicación de rodamiento rígido
    Normalmente, un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos se ajusta contra un segundo rodamiento de rodillos cónicos. Al aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de rodamiento rígido.
  • Período de rodaje con picos de temperatura más bajos
    Los rodamientos de rodillos cónicos tienen, por lo general, un período de rodaje durante el cual un rodamiento de rodillos cónicos de diseño convencional sufre una importante cantidad de fricción que provoca su desgaste. Este efecto puede advertirse como un pico de temperatura (diagrama 1). Gracias a los diseños de los rodamientos de rodillos cónicos SKF, la fricción, el calor por fricción y el desgaste disminuyen significativamente, siempre y cuando los rodamientos estén montados y lubricados correctamente.
  • Desmontables e intercambiables
    Según el diseño, los rodamientos de rodillos cónicos son desmontables y los componentes de los rodamientos del mismo tamaño son totalmente intercambiables. Por ejemplo, los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos son desmontables (fig. 5), es decir que el aro interior con conjunto de rodillos y jaula (cono) se puede montar por separado del aro exterior (copa). Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones rutinarias de mantenimiento.
Además de los rodamientos que figuran en esta sección, SKF suministra rodamientos de rodillos cónicos para requisitos de aplicaciones especiales, incluidos:

A pedido, SKF también puede suministrar rodamientos de rodillos cónicos personalizados para diversas condiciones de funcionamiento, para satisfacer los requisitos del cliente y de la aplicación.

SKF logo