Soluciones de lubricación

¿Sabía que cerca del 36% de los fallos prematuros de los rodamientos se producen por una lubricación inadecuada?

No obstante, con la solución de lubricación correcta podrá aumentar el tiempo operativo y la productividad. Además de ayudar a reducir el fallo prematuro de los rodamientos y las paradas no planificadas de las máquinas, una lubricación adecuada puede aumentar la eficiencia energética. En SKF le ayudamos a desarrollar el auténtico potencial de la lubricación.

Las soluciones de lubricación de SKF incluyen desde lubricantes especializados hasta los sistemas de lubricación más avanzados. Las soluciones de lubricación integradas de SKF combinan nuestra experiencia en rodamientos, obturaciones y monitorización de estado con nuestros conocimientos de tribología (el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación).

Además, puede contar con la mejor asistencia técnica y de servicios. Esto incluye programas de gestión de la lubricación para ayudarle en la selección, planificación y monitorización del lubricante, todo ello ofrecido por SKF, su socio de confianza.

Nuevos productos de lubricación

Catálogos y herramientas de ingeniería para lubricación

SKF logo