Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Axiální ložiska

Axiální ložiska přenášejí zatížení, která působí převážně ve směru osy hřídele. Tato ložiska se obvykle klasifikují podle typu valivých těles a tvaru oběžných drah.
Axiální kuličková ložiska
jednosměrná
  • s plochým tělesovým kroužkem (obr. 57)
  • s kulovým tělesovým kroužkem
    • s kulovou podložkou (obr. 58) nebo bez kulové podložky
obousměrné
  • s plochými tělesovými kroužky (obr. 59)
  • s kulovými tělesovými kroužky
    • s kulovými podložkami (obr. 60) nebo bez nich

Další informace, viz část Axiální kuličková ložiska.

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
vysoce přesná ložiska
Axiální válečková ložiska
jednosměrná obousměrné

díly
  • axiální klece s válečky
  • hřídelové a tělesové kroužky

Další informace jsou uvedeny v části Axiální válečková ložiska.

Axiální jehlová ložiska
jednosměrná
  • axiální klece s jehlami (obr. 67)
  • axiální jehlová ložiska se středícím nákružkem (obr. 68)
  • univerzální kroužky
  • slabé univerzální kroužky

obousměrné

Další informace, viz část Axiální jehlová ložiska.

Axiální soudečková ložiska
jednosměrná ( obr. 69 )

Další informace jsou uvedeny v části Axiální soudečková ložiska.

Axiální kuželíková ložiska
jednosměrná
  • s krytem nebo bez krytu (obr. 70)
  • ložiska stavěcích šroubů

obousměrná (obr. 71)

Další informace jsou uvedeny v části Axiální kuželíková ložiska.

SKF logo