Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky SKF se snímači

Rozsah funkcí v jedné jednotce připravené k okamžité montáži

Ložiskové jednotky SKF se snímači
Ložiskové jednotky SKF se snímači jsou mechatronické strojní díly, které představují spojení snímače a univerzálního kuličkového ložiska. Těleso snímače, impulsní kroužek a ložisko jsou mechanicky spojeny a tvoří integrovanou jednotku připravenou k okamžité montáži - úzké tolerance jsou dány přesností ložiska. 

Integrovaná konstrukce pomáhá zmenšit dobu vývoje stejně jako náklady na výrobu a montáž. Odolné komponenty a materiály rovněž umožňují zmenšení rozměrů, zmenšení hmotnosti, zvýšit bezpečnost a spolehlivost atd. Ložiska SKF se snímači zaznamenávají: 

  • Počet otáček
  • Otáčky
  • Smysl otáčení
  • Relativní polohu
  • Zrychlení
  • Zpomalení

SKF logo