Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslové ventilátory 

Problémy proudění

shutterstock_3465803.jpg
Ložiska v průmyslových ventilátorech pracují při vysokých otáčkách a poměrně malých radiálních zatíženích. Mohou rovněž pracovat v extrémních teplotách, jak vysokých tak nízkých, a také v nepřístupných místech. Velmi často se používá proud vzduchu pro transport materiálu. V průběhu času se materiál přichytí na oběžné kolo, tím vytvoří nevývahu a může rovněž snížit dobu provozuschopnosti a provozní životnost ventilátoru.


SKF může pomoci

Tyto provozní problémy kladou vysoké výkonnostní požadavky na ložisková řešení ventilátorů. SKF si s nimi poradí. Na základě rozsáhlých vlastních zkušeností SKF vyvinula škálu řešení pro průmyslové ventilátory a systémy HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace). Tato řešení pomáhají zlepšit nákladovou efektivitu a poskytují bezproblémový provoz.
SKF logo