Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zobrazovací zařízení

Uplatňování přístupu SKF na lékařské zobrazování

V místnostech pro lékařské zobrazování po celém světě pomáhají technické znalosti SKF vytvářet robustnější, spolehlivější a ergonomičtější aplikace lineárního a rotačního pohybu.

Naše odborné znalosti se vztahují na téměř všechny zobrazovací technologie, včetně CT, SPECT, PET, MRI, angiografie, mamografie, ultrazvuku, mobilního přístroje s C ramenem a standardní rentgenové aplikace. 

V případě vyšetřovacích stolů umožňuje technická podpora a výrobky SKF schválené dle normy UL 60601 nízké vstupní výšky pacientů a hladší, bezpečnější a pohodlnější zvedání a manipulaci s pacientem. SKF rovněž podporuje a optimalizuje technologie v nástěnných stojanech, stropních výtazích, lapačích, kolimátorech, rentgenových trubicích a stanicích.

Učiňte své aplikace silnější, spolehlivější a ergonomičtější

Díky technickým znalostem SKF se zvedání a aplikace lineárního a rotačního pohybu stávají robustnější, spolehlivější a ergonomičtější v místnostech pro lékařské zobrazování po celém světě. Naše odborné znalosti se vztahují na téměř všechny zobrazovací technologie.

Rentgen
Rentgen
Stoly s Buckyho clonou, rentgenové trubice namontované na strop a nástěnné stojany se používají při standardních zobrazovacích postupech. Pomáháme vám s uspokojováním poptávky po větším pohodlí pacienta a lepší funkčnosti. Váš každý další požadavek na pohyb je pro nás výzvou.

Technické vlastnosti
  • Větší kapacita při vyšetření
  • Funkce pro celou řadu běžných vyšetření
  • Rychlá a snadno nastavitelná zařízení
  • Pohodlný přístup k vyšetřovacímu stolu
  • Kompaktní systémy montované na strop
  • Více předpisů a norem (UL/EN 60601)
  • Řeší trend rostoucí obezity
  • Tichý provoz zajišťuje lepší prostředí pro pacienty a odborníky

Funkční výhody

  • Více funkcí v kombinaci se zvýšenou rychlostí
  • Znalosti a odborné zkušenosti v oblasti techniky pohybu
  • Rotační a lineární vedení s nízkým třením pro ruční pohony
  • Optimální kombinace minimální zatažené délky a prodloužené délky zdvihu
  • Optimalizovaná provedení teleskopického sloupku
  • Výrobky v souladu s normami a předpisy
  • Řešení pro větší nosnost
  • Tichý pohyb s funkcí měkkého startu a zastavení
Mobilní rentgen
Mobilní řešení mohou nabídnout větší péči o pacienta, jelikož lze toto zařízení vzít k pacientovi. Rentgen, intenzivní péče a chirurgické postupy těží z mobilních řešení. Obraťte se na nás s požadavky na rozšířený pohyb.

Technické vlastnosti
  • Další možnost použití pro kardiovaskulární zobrazování
  • Rychlá a snadno nastavitelná zařízení
  • Více předpisů a norem (UL/EN 60601)
  • Řeší trend rostoucí obezity
  • Tichý provoz zajišťuje lepší prostředí pro pacienty a odborníky

Funkční výhody

  • Více funkcí v kombinaci s řízeným pohybem
  • Pohyb s nízkým třením pro ruční pohon
  • Výrobky v souladu s normami a předpisy
  • Řešení pro vyšší mimoosé zatížení
  • Tichý pohyb s funkcí měkkého startu a zastavení

Řešení

SKF logo