Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Miniaturní kuličkové šrouby

Umožňují přesné polohování

Miniaturní kuličkové šrouby SD
Umožňují přesné polohování při lékařských aplikacích
Miniaturní kuličková ložiska SKF mají kompaktní provedení s vysokou výkonností a pracují při vysokých otáčkách s nízkým třením a minimálními požadavky na údržbu.

Tato robustní ložiska s tichým chodem jsou schopna přenášet malá až střední radiální a axiální zatížení a jsou dodávána v široké škále typů a provedení. Jsou k dispozici z nerezové ocele, s těsněním nebo s kryty, a s volbou různých maziv.

SKF logo