Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska se snímači

Rozsah funkcí v jedné jednotce připravené k okamžité montáži

Ložiska se snímači
Ložiskové jednotky se snímači SKF jsou mechatronické strojní díly, které představují spojení zakrytého snímače a univerzálního kuličkového ložiska. Těleso snímače, impulsní kroužek a ložisko jsou mechanicky spojeny a tvoří integrovanou jednotku připravenou k okamžité montáži. 

Integrované provedení pomáhá zmenšit dobu vývoje stejně jako náklady na výrobu a montáž. Odolné komponenty a materiály rovněž umožňují zmenšení rozměrů, zmenšení hmotnosti, zvýšit bezpečnost a spolehlivost atd. Ložiska se snímači SKF měří celou řadu veličin, včetně: 
  • Počet otáček
  • Otáčky (rychlost otáčení)
  • Směr otáčení
  • Relativní polohu
  • Zrychlení
  • Zpomalení
SKF logo