Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ropa a plyn

Výzvy v počáteční, střední a finální sekci zpracování ropy a plynu

ropa a plyn
Očekává se, že celosvětová poptávka po ropě a zemním plynu vzroste v příštích 20 letech o 30 %. Probíhá závod o nalezení nových zdrojů v počáteční sekci a zvýšení efektivity ve střední a finální sekci, navzdory náročným tržním, pracovním a regulačním podmínkám.


SKF může pomoci

Ať již jste zaměřeni na průzkum a těžbu, dopravu a uskladnění, nebo na zpracování a rafinaci, tak SKF má nástroje a technologie, které vám v této soutěži pomohou.

SKF kombinuje odborné znalosti v oblasti ložisek, těsnění, mazání a služeb s 25 a více lety zkušeností v oboru a disponuje řadou integrovaných řešení, které vám pomohou: 
  • Zvýšit produkci
  • Snížit požadavky na údržbu
  • Prodloužit provozní trvanlivost strojů
  • Snížit spotřebu energie 
  • Snížit náklady

SKF logo