Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

In-line brusle

Ložiska SKF jsou navržena tak, aby splňovala požadavky různých typů bruslařů. Všechna ložiska SKF jsou vysoce kvalitní. Neděláme kompromisy. V SKF víme, že robustnost, ochrana, nízké tření a pohodlí jsou důležité při každém bruslařském výkonu.

Technici SKF nejsou jen specialisty na ložiska – jsou odborníky na odvětví, pro která vyrábíme. Chápou požadavky konkrétního odvětví a roli, které v něm hrají ložiska. Proto jsme využili naše zkušenosti z trhu s in-line bruslemi a nabídli kompletní řadu kuličkových ložisek, které uspokojí všechny potřeby, od závodění až po pro každodenní zábavu.

Mezi naše zákazníky patří mnoho předních výrobců in-line bruslí a významné závodní bruslařské týmy. Jsme přesvědčeni, že některé z jejich úspěchů pocházejí ze spolupráce s předním světovým výrobcem ložisek.

SKF logo