Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bíle naleptané trhliny: Výsledek selhání ložisek

Typická poškození větrné turbíny – vydrolení, praskliny a nepravidelné bíle naleptané trhliny
Ložiska ve velkých průmyslových převodovkách nebo hnacích ústrojích, například v papírnách, převodovkách drtičů nebo zvedáků – a zejména v převodovkách větrných turbín – jsou často vystavena velmi rozmanitým provozním podmínkám, které za určitých podmínek mohou vést k překročení jejich provozních limitů.
To může vést k selhání ložiska v důsledku tzv. bíle naleptaných trhlin, někdy také označovaných jako bílé strukturální vydrolování (WSF).

Co jsou bíle naleptané trhliny (WEC)?

Bíle naleptané trhliny (WEC) jsou trhliny v mikrostruktuře ložiskové oceli. Jsou obklopeny bíle naleptanými oblastmi (WEA) na ocelovém povrchu. Termín „bílé naleptání“ souvisí s bílým vzhledem změněné mikrostruktury vzorku leštěné a leptané oceli.

Postižené oblasti jsou tvořeny ultrajemným, nanorekrystalizovaným feritem bez obsahu karbidu, případně feritem s velmi jemným rozložením částic karbidu. Tyto oblasti mají v optickém mikroskopu bílou barvu v důsledku nízké citlivosti na leptační činidlo. Bíle naleptané oblasti kolem trhlin jsou o 10–50 % tvrdší než okolní nepostižená mikrostruktura.

Jaké typy ložisek a aplikací jsou postihovány?
Soudečkové ložisko_vydrolování

Bíle naleptané oblasti (WEA) vznikají kolem prasklin při převalování. Trhliny WEC tedy můžeme nalézt nejen u předčasně porouchaných ložisek, ale také u ložisek, která selhala v důsledku únavy z valivého styku (po dlouhém období provozu). Trhliny WEC jsou součástí sítí trhlin u všech porouchaných ložisek. Proto se s nimi lze setkat ve všech typech aplikací a u všech standardních způsobů tepelného zpracování.



Všechny typy aplikacíVšechny typy ložisekVšechny standardní materiály a tepelná zpracování

Průmyslové aplikace

  • Větrné turbíny
  • Průmyslové převodovky
  • Zvedací převodovky
  • Převodovky drtičů
  • Papírny
  • Lodní pohony
  • Kompresory
  • atd.

Automobilové aplikace

  • Alternátory
  • Převodovky s plynulou změnou převodu
  • jiné
  • Kuželíkové ložisko
  • Válečkové ložisko
  • Soudečkové ložisko
  • Kuličkové ložisko
  • atd.
  • Martenziticky kalené
  • Bainiticky kalené
  • Cementovaný plášť


SKF logo