Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Housing Select (Volba ložiskového tělesa)

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Ložiska, jednotky a tělesa
SKF Housing Select (Volba ložiskového tělesa)

Program bude vyhledávat ložiskové těleso SKF podle zadaných kritérií, které byly specifikovány. Zvolením tělesa ze seznamu výsledků se zobrazí technické údaje daného tělesa se součástmi, které byly určeny ve vyhledávacích kritériích.

Pokud zvolíte ložisko s kuželovou dírou, tak technické údaje nezbytné pro správnou montáž ložiska se zobrazí při zatržení příslušného přepínacího tlačítka před označením ložiska.

Tělesa, která jsou uvažována pro vyhledávání, jsou
  • dělená stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6
  • velká dělená stojatá ložisková tělesa řady SNL 30, 31 a 32 
  • dělená stojatá ložisková tělesa řady SONL 
  • dělená stojatá ložisková tělesa řady SAF 
  • jednodílná stojatá ložisková tělesa řady TVN 
  • přírubová ložisková tělesa řady 7225(00)
Zadejte propagační kód
SKF logo