Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

První nekovové odměřovací zařízení pro jednopotrubní mazací systémy v oboru

  • Článek

    2017 září 18, 09:00 CET

    Göteborg, září 2017: Společnost SKF dnes představila svoji řadu 310, první nekovové odměřovací zařízení v daném odvětví. Úhledná, moderní konstrukce z vysoce odolné pryskyřice PA66 zajišťuje prověřenou spolehlivost SKF po dobu minimálně 400 000 mazacích cyklů.

    Řada 310 se snadno instaluje pomocí plastového nebo kovového potrubí, a to ve vzpřímené nebo převrácené poloze. Zařízení je opatřeno barevně odlišenými elementy, které umožňují snadnou identifikaci různých odměřovaných množství pro splnění nejrůznějších potřeb mazání. K dispozici je rovněž uzavírací zátka. Zařízení řady 310 jsou nabízena se dvěma, třemi a pěti výstupními potrubími. Rozsah provozních teplot zařízení je 5 až 50 °C a rozsah provozních tlaků 12 až 30 barů (174 až 435 psi).

    Zařízení řady 310 jsou kompatibilní se všemi jednopotrubními mazacími čerpadly a zajišťují přesné odměřování oleje a plastického maziva. Jsou vhodná pro vnitřní použití pro předmazávání malých až středně velkých strojů, jako jsou obráběcí, textilní, dřevoobráběcí, potravinářské, tiskařské a jiné stroje.

    Spojením více než 100 let zkušeností společností SKF a Lincoln Industrial nám umožňuje nabídnout nejkompletnější portfolio inovativních řešení mazání v odvětví – od ručních maznic a nářadí po nejpokročilejší systémy centrálního a automatického mazání.

    Společnost SKF
    (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Tiskové informace: Emma Andersson, +46 31 337 2734; +46 72 547 2734; emma.l.andersson@skf.com

    Kontakty pro další informace: Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 47 922. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (2.5 MB)

SKF logo