Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF konstrukčně odpovídají dvěma jednořadým kuličkovým ložiskům s kosoúhlým stykem uspořádaným zády k sobě (do „O“).

Vlastnosti ložisek

  • Less axial space
    Lze je použít v aplikacích, kde by dvě jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem uspořádaná zády k sobě (do „O“) zabírala příliš mnoho axiálního prostoru..
  • Accommodates radial as well as axial loads in either direction
  • Accommodates tilting moments
  • Stiff bearing arrangement
SKF logo