Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložiska).
Příklady a použitelné možnosti pro kuličková ložiska SKF jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

W 619/6 X-2RS1
kdeW =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Přídavná označení před základním označením
D/W
Nerezová ocel, palcové rozměry
ICOS-Ložisková jednotka s těsněním pro mazání olejem
W
Nerezová ocel, metrické rozměry
WBB1
Nerezová ocel, metrické rozměry, není v souladu s rozměrovou řadou ISO

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1
2..
Jednořadé ložisko s plnicími drážkami rozměrové řady 02
3..
Jednořadé ložisko s plnicími drážkami rozměrové řady 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Palcové ložisko
Velikost ložiska palcových rozměrů
2

40
(/8) 1/4 in (6,35 mm) průměr díry

(/8) 5 in (127 mm) průměr díry

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
A, AA, C, DOdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce
EZesílená sada kuliček

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
NDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku ložiska
NRDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku, s pojistným kroužkem
N1Jedna pojistná drážka (vybrání) na čele vnějšího kroužku
R
Přírubový vnější kroužek
-RS1, -2RS1Kontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
-RS2, -2RS2Kontaktní těsnění, FKM, na jedné nebo obou stranách
-RSH, -2RSHKontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
-RSH2, -2RSH2Kontaktní těsnění, FKM, na jedné nebo obou stranách
-RSL, -2RSLTěsnění s nízkým třením, NBR, na jedné nebo obou stranách
-RST, -2RST
Těsnění s nízkým třením, NBR, na jedné nebo obou stranách
-RZ, -2RZBezkontaktní těsnění, NBR, na jedné nebo obou stranách
-Z, -2ZKryt na jedné nebo obou stranách
-ZNBRKryt na jedné straně, drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, s pojistným kroužkem na stejné straně jako kryt
-ZNRKryt na jedné straně, drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, s pojistným kroužkem na opačné straně než kryt
-2ZNRKryt na obou stranách, drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, s pojistným kroužkem
-2ZS
Kryt na obou stranách, přidržovaný na místě pojistným kroužkem
X
Hlavní rozměr není v souladu s rozměrovou řadou ISO

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
  • Pro nerezová ložiska: lisovaná klec z nerezové oceli, vedená kuličkami
  • Pro ostatní ložiska: lisovaná ocelová klec, vedená kuličkami
MMasivní mosazná klec, vedená kuličkami; různá provedení nebo materiály jsou identifikovány číslem za M, např. M2
MA(S)Masivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku. S označuje mazací drážku na vodicí ploše.
MB(S)Masivní mosazná klec, vedená na vnitřním kroužku. S označuje mazací drážku na vodicí ploše.
TNKlec z PA66, vedená kuličkami
TN9Klec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami
TN9/VG1561Klec z PA46 zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami
TNHKlec z materiálu PEEK zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P5Přesnost chodu a rozměrů podle třídy P5
P6Přesnost chodu a rozměrů podle třídy P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNNormální radiální vnitřní vůle; používá se pouze ve spojení s dodatečným písmenem, které udává zúžený nebo posunutý rozsah vůle
  • H = Zúžený rozsah vůle odpovídající horní polovině skutečného rozsahu vůle
  • L = Zúžený rozsah vůle odpovídající spodní polovině skutečného rozsahu vůle
  • P = Posunutý rozsah vůle, který je tvořen horní polovinou skutečného rozsahu a spodní polovinou sousedního většího rozsahu.
Výše uvedená písmena jsou také používána ve spojení s třídami vůle C2, C3, C4 a C5, např. C2H
C1Radiální vnitřní vůle menší než C2
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3
C5Radiální vnitřní vůle větší než C4
CASada spárovaných ložisek s malou axiální vnitřní vůlí
GASada spárovaných ložisek s lehkým předpětím

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DBDvě ložiska spárovaná pro montáž zády k sobě (do „O”)
DFDvě ložiska spárovaná pro montáž čely k sobě (do „X”)
DTDvě ložiska párovaná pro montáž do tandemu

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S0Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 150 °C (300 °F)
S1Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání
GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
VT378
WT
Přídavné označení pro plastické mazivo (tabulka 2)

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty
VP311Ložisko potravinářské řady SKF Food Line: Kontaktní těsnění modré barvy z NBR se schválením FDA a ES a mazivo (GFJ) s registrací NSF v kategorii H1
VQ658Vlastnosti tichého chodu
SKF logo