Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Přípustné otáčky

Přípustné otáčky v tabulkové části určují:
  • referenční otáčky, které umožňují rychle posoudit možné otáčky z hlediska teplotních podmínek
  • mezní otáčky, které představují mechanický limit, jenž nelze překročit bez úpravy konstrukce ložiska a aplikace pro vyšší otáčky

Další informace jsou uvedeny v části Provozní teplota a otáčky.

SKF doporučuje mazání olejem pro ložiska s klecemi vedenými na kroužku (přídavné označení MA nebo MB). Jsou-li tato ložiska mazána plastickým mazivem, je hodnota n dm omezena na 250 000 mm/min.

kde
dm střední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
SKF logo