Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vkládacích ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení a volitelných přídavných označením před ním či za ním.

Příklady a použitelné možnosti pro vkládací ložiska jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady


Metrické ložisko:
YSP 207 SB-2FkdeYSP 207 =
SB =
-2F =

Palcové ložisko:
YAR 207-107-2RF/VE495kdeYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Použitelné možnosti pro vkládací ložiska

Test Designation 1
Přídavná označení před základním (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Provedení ložiska
YARLožisko se stavěcími šrouby, vnitřní kroužek rozšířený na obou stranách
YARAGLožisko se stavěcími šrouby, vnitřní kroužek rozšířený na obou stranách, těsnění s pěti břity, bez mazacích otvorů
YATLožisko se stavěcími šrouby, vnitřní kroužek rozšířený na jedné straně
YELLožisko s výstředníkovým pojistným kroužkem, vnitřní kroužek rozšířený na obou stranách
YELAGLožisko s excentrickým pojistným kroužkem, vnitřní kroužek rozšířený na obou stranách, těsnění s pěti břity, bez mazacích otvorů
YETLožisko s excentrickým pojistným kroužkem, vnitřní kroužek rozšířený na jedné straně
YSALožisko s kuželovou dírou, vnitřní kroužek symetricky rozšířený na obou stranách
YSPLožisko se zajišťovací technologií SKF ConCentra, vnitřní kroužek symetricky rozšířený na obou stranách
YSPAGLožisko se zajišťovací technologií SKF ConCentra, vnitřní kroužek symetricky rozšířený na obou stranách, těsnění s pěti břity, bez mazacích otvorů
172Ložisko se standardním vnitřním kroužkem
CYSLožisko řady YET 2 s pryžovým úložným kroužkem
Rozměrové řady
2Vnější průměr podle ISO 15, průměrová řada 2
62Ložisko podle ISO 15, rozměrová řada 02, kulový vnější povrch
63Ložisko podle ISO 15, rozměrová řada 03, kulový vnější povrch
Průměr díry d – Ložiska pro metrické hřídele
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04

20
20 mm

100 mm
Průměr díry d – Ložiska pro palcové hřídele

Kombinace tří číslic následující po označení základního metrického ložiska a oddělená pomlčkou: první číslice je počet celých palců, druhá a třetí číslice představují počet šestnáctin palce, například 204-012
-008

-300
1/2 in (12,7 mm)

3 in (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
B
Mazací otvory ve vnějším kroužku (pouze pro ložiska se standardním vnitřním kroužkem)
SBKuličkové ložisko SKF ConCentra se zkráceným vnitřním kroužkem

Test Designation 4
Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
-2FKontaktní těsnění, NBR, přídavný odstřikovací kroužek, na obou stranách
-2RFKontaktní těsnění, NBR, přídavný pogumovaný odstřikovací kroužek, na obou stranách
-2RS1Kontaktní těsnění, NBR, na obou stranách
CVnější válcový povrch
GMazací drážka na vnějším povrchu, umístěná na opačné straně než zajišťovací zařízení
GR
Mazací drážka na vnějším povrchu, umístěná na straně zajišťovacího zařízení
KKuželová díra, kuželovitost 1:12
ULožisko bez zajišťovacího zařízení

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení – Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HVDíly ložiska z nerezové oceli; těsnění a odstřikovací kroužky s potravinářskou pryží; plastické mazivo pro potravinářský průmysl
VE495
Pozinkované vnitřní a vnější kroužky; těsnění a odstřikovací kroužky s vložkami z nerezové oceli a s potravinářskou pryží; plastické mazivo pro potravinářský průmysl
VL065
Pozinkovaná díra a čela vnitřního kroužku

Test Designation 6.2
Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavná označení – Mazání
W
Ložisko bez mazacích otvorů

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Další varianty
AH
Ložisko pro vzduchotechnické aplikace
VP076Kryty na obou stranách
VP274
Kontaktní těsnění, NBR, na obou stranách (pouze pro ložiska se standardním vnitřním kroužkem)
SKF logo