Naklápěcí kuličková ložiska

Vlastnosti ložisek
-
Vyrovnávání statické a dynamické nesouososti
Ložiska jsou naklápěcí podobně jako soudečková ložiska nebo ložiska CARB. -
Vynikající výkonnost při vysokých otáčkách
Naklápěcí kuličková ložiska mají menší tření než všechny ostatní typy valivých ložisek, což jim umožňuje chladnější chod i při vysokých otáčkách. -
Minimální údržba
Teplota ložiska je díky menšímu vývinu tepla nižší, což má za následek delší provozní trvanlivost a intervaly údržby.
-
Nízké tření
Velmi volná oskulace mezi kuličkami a vnějším kroužkem udržuje tření a z něj vznikající teplo na nízké úrovni. -
Vynikající výkonnost při nízkém zatížení
Naklápěcí kuličková ložiska mají malé požadavky na minimální zatížení. -
Nízká hlučnost
Naklápěcí kuličková ložiska mohou snížit hlučnost a vibrace, například u ventilátorů.
Hlavní výhody
-
SKF prodlužuje provozní trvanlivost ložisek ve strojích na zpracování textilu na více než trojnásobek
Přečtěte si příběh společnosti Nahar Industrial Enterprises Ltd., která se ve snaze zabránit nákladným a opakovaným selháním ložisek ve strojích na předběžné zpracování textilních materiálů obrátila na SKF. Nová zakázková naklápěcí kuličková ložiska SKF zajistila bezproblémový provoz po dobu 12 měsíců, což představuje více než trojnásobné prodloužení provozní trvanlivosti ložisek.
-
Naklápěcí řešení SKF pro vyšší kvalitu povrchové úpravy papíru
Naklápěcí kuličková ložiska s optimalizovanou sadou kuliček lze použít v super kalendrovací části papírenských strojů. Tato ložiska vytvářejí menší tření než jiné typy valivých ložisek, což jim umožňuje chladnější provoz i při vysokých otáčkách.
-
Naklápěcí kuličková ložiska s těsněním
Pro bezproblémový provoz SKF nabízí naklápěcí kuličková ložiska s těsněním řady 22 a 23.
Ložiska s těsněním jsou na obou stranách opatřena kontaktním těsněním (zadní přídavné označení 2RS1). Tato těsnění jsou z materiálu NBR odolného proti oleji a oděru a jsou vyztužená ocelovým plechem.
Naklápěcí kuličková ložiska s těsněním jsou namazána na celou dobu trvanlivosti.
-
Naklápěcí řešení SKF pro spřádací stroje
Vřetena pro spřádání příze vyžadují vysokou přesnost, vysoké otáčky, spolehlivé naklápěcí vlastnosti a malou údržbu.
Vhodným řešením pro tuto aplikaci jsou naklápěcí kuličková ložiska SKF. Vyznačují se velmi malým třením a mohou být provozována při vysokých otáčkách. Mají požadované naklápěcí schopnosti a jsou vysoce spolehlivá.