Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montáž ložisek s válcovou dírou

→ Montáž ložisek s válcovou dírou

Montáž ložisek s kuželovou dírou

Při montáži ložisek s kuželovou dírou se používá uložení s přesahem pomocí jedné z následujících metod:
  1. Rozpoznání zmenšení vnitřní radiální vůle ložiska protočením vnějšího kroužku (obr. 1)
    • Tato metoda je vhodná pro ložiska s Normální radiální vůlí (bez těsnění).
    • Zmenšení vůle v ložisku je postačující, pokud vnějším kroužkem můžete snadno otáčet, avšak musíte cítit slabý odpor při naklápění vnějšího kroužku ložiska.
  2. Měření utahovacího úhlu pojistné matice (tabulka 1)
  3. Měření axiálního posunutí (tabulka 1)
  4. Použití metody SKF Drive-up (→ Program SKF Drive-up Method)
    Pro ložiska s průměrem d ≥ 50 mm doporučuje SKF použití metody Drive-up. Jedná se o rychlou, spolehlivou a bezpečnou metodu pro získání vhodného přesahu.
Další informace o těchto montážních postupech jsou uvedeny v části Montáž ložisek s kuželovou dírounebo Příručka SKF pro údržbu ložisek.
SKF logo