Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

 Axiální kuličková ložiska s plochými tělesovými kroužkyAxiální kuličková ložiska s kulovými tělesovými kroužky

Rozměrové normy

ISO 104

Ložiska řady BA nejsou standardizována.

ISO 20516

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

P5 nebo P6 na vyžádání (pouze jednosměrná ložiska)

Normální

Hodnoty: ISO 199 (tabulka 1)

Ložiska řady BA nejsou standardizována.

Přípustná nesouosost

Není přípustná jakákoliv nesouosost.

Vyrovnávání pouze počáteční nesouososti.

SKF logo