Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Ložiska Y (vkládací ložiska)

Ložiska Y, která jsou obvykle označována jako vkládací ložiska, jsou v zásadě kuličková ložiska s těsněním řady 62 a 63, ale mají kulový povrch vnějšího kroužku a ve většině případů rozšířený vnitřní kroužek s určitým zajišťovacím zařízením umožňujícím rychlou a snadnou montáž na hřídel.

Vlastnosti, výhody a související aplikace

Vlastnosti výrobku
  • Navrženy pro rychlou, jednoduchou a bezpečnou montáž
  • S těsněním, namazány plastickým mazivem a připraveny k okamžité montáži
  • Nabídka obsahuje různá řešení těsnění
  • Nabídka obsahuje varianty bez nutnosti domazávání
  • K dispozici v různých provedeních, velikostech a z různých materiálů
  • Nabídka obsahuje standardní plastická maziva i plastická maziva pro potravinářské aplikace
  • V souladu s ISO
Výhody pro uživatele
  • Zvýšená produktivita
  • Snížené náklady na údržbu
  • Snížené dopady na životní prostředí
  • Delší provozní trvanlivost ložiska
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
  • Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna
Aplikace
Vzhledem k jejich univerzálnosti a výhodné ceně nacházejí ložiskové jednotky Y uplatnění v následujících strojích a zařízeních:
  • Zemědělské stroje
  • Zpracování a balení potravin a nápojů
  • Dopravníkové systémy
  • Systémy manipulace s materiálem
  • Textilní stroje
  • Průmyslové ventilátory
  • Speciální strojní zařízení (např. myčky automobilů, vybavení posiloven, motokáry)

Provedení a varianty ložisek Y

Ložiskové jednotky Y

Ložiska jsou k dispozici samostatně nebo jako jednotky. Ložiskové jednotky Y se skládají z tělesa, ložiska a těsnění, a jsou ve výrobě sestaveny a namazány plastickým mazivem. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži mohou vyrovnávat mírné počáteční montážní vychýlení (Demo), ale normálně neumožňují axiální posunutí hřídele. 

Ložiska Y a ložiskové jednotky Y představují jednoduché a nákladově výhodné řešení, které přináší řadu výhod. Další informace o ložiskových jednotkách Y jsou uvedeny v následujících částech:

Nové nabídky na trhu

SKF logo