Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Systém označení

Označení příslušenství ložisek SKF se řídí systémem, který se skládá z typu výrobku, označení velikosti a případného přídavného označení:
Basic bearing designation system
Příklad a použitelné možnosti pro upínací pouzdra jsou uvedeny níže.

Příklad

H 312 EkdeH =
312 =
E =

Použitelné možnosti pro upínací pouzdra

Test Designation 2
Product types
HUpínací pouzdro, rozměry podle ISO, základní provedení
HAUpínací pouzdro, rozměry podle ISO, s výjimkou díry, 1/16 in
HEUpínací pouzdro, rozměry podle ISO, s výjimkou díry, 1/4 in
HS
Upínací pouzdro, rozměry podle ISO, s výjimkou díry, 1/8 in
OH
Upínací pouzdro, rozměry podle ISO, připravené pro metodu tlakového oleje
OSNP
Upínací pouzdro, rozměry podle ANSI, připravené pro metodu tlakového oleje, s pojistnou deskou
OSNW
Upínací pouzdro, rozměry podle ANSI, připravené pro metodu tlakového oleje, s pojistnou podložkou
SNP
Upínací pouzdro, rozměry podle ANSI, s pojistnou deskou
SNW
Upínací pouzdro, rozměry podle ANSI, s pojistnou podložkou
KH 
Pouzdro bez závitu, základní provedení
KOH 
Pouzdro bez závitu, připravené pro metodu tlakového oleje

Test Designation 2
Size identification

Uvedeno v tabulkové části pro:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BPro upínací pouzdra pro metodu tlakového oleje: Jeden nebo dva přiváděcí kanálky na opačné straně než závit
BPro upínací pouzdra pro hřídele palcových rozměrů: Whitworthův závit
DPouzdro rozdělené na dvě poloviny
EUpínací pouzdro bez drážky, s pojistnou maticí KMFE nebo standardní upínací pouzdro s pojistnou maticí HME
EHUpínací pouzdro bez drážky, s pojistnou maticí KMFE .. H
ELUpínací pouzdro bez drážky, s pojistnou maticí KMFE .. L
GPrůměr závitu změněn podle revidované normy ISO
HJeden přiváděcí kanálek na straně závitu
HBJeden nebo dva přiváděcí kanálky na straně závitu
LUpínací pouzdro s pojistnou maticí s nižším průřezem
TLStejné jako L, ale s drážkou pro pojistnou vložku
SKF logo