Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF dodává upínací pouzdra metrických rozměrů s dírou metrických a palcových rozměrů a upínací pouzdra palcových rozměrů. Upínací pouzdra jsou podélně rozříznuta a jsou dodávána kompletní včetně pojistné matice a zajišťovacího zařízení:
  • Menší velikosti mají matici a pojistnou podložku (obr. 1).
  • Větší velikosti mají matici a pojistnou svorku (obr. 2) nebo pojistnou desku (obr. 3).

Pouzdra metrických rozměrů:

  • s průměrem díry ≤ 180 mm (velikost ≤ 40) jsou fosfátována
  • s průměrem díry > 180 mm jsou nakonzervována protikorozním prostředkem neobsahujícím rozpouštědla

Pouzdra palcových rozměrů jsou nakonzervována protikorozním prostředkem neobsahujícím rozpouštědla.

Upínací pouzdra uvedená v tabulkové části představují standardní sortiment SKF a tvoří jen část celkového sortimentu. Ohledně větších velikostí (průměr díry ≥ 1 060 mm) a neuvedených variant se obraťte na SKF.

Upínací pouzdra pro metodu tlakového oleje
  • umožňují použít metodu tlakového oleje při montáži a demontáži ložisek
  • jsou vybavena potřebnými přívodními kanálky oleje a rozváděcími drážkami
    • standardně pro pouzdra metrických rozměrů s průměrem díry ≥ 200 mm (velikost ≥ 44)
    • na vyžádání pro pouzdra metrických rozměrů s průměrem díry ≥ 140 mm a < 200 mm
    • na vyžádání pro pouzdra palcových rozměrů s průměrem díry ≥ 4 5/16 in (velikost ≥ 26)
  • zahrnují řadu OH (metrické rozměry) a řady OSNW a OSNP (palcové rozměry) (obr. 4, obr. 5, obr. 6 a obr. 7)
Údaje o závitech pro připojení přívodu oleje ke kanálku a odpovídající označení hydraulických matic jsou uvedeny v tabulkové části. Informace o zařízení pro metodu tlakového oleje jsou uvedeny v katalogu Výrobky SKF pro údržbu a mazání nebo na stránce Hydraulické nářadí pro montáž a demontáž.

SKF vyrábí pouzdra pro metodu tlakového oleje ve čtyřech variantách (tabulka 1). Varianty s přídavným označením H představují standardní sortiment SKF.

Pouzdra pro toroidní ložiska CARB
  • využívají speciální konstrukci, která brání kontaktu zajišťovacího zařízení s klecí

SKF vyrábí pouzdra pro toroidní ložiska CARB ve třech variantách:

  • Pouzdra s přídavným označením E
    • jsou dodávána s pojistnou maticí KMFE (obr. 8) místo standardní pojistné matice KM a pojistnou podložkou MB
    • jsou dodávána s pojistnou maticí HME (obr. 9) místo standardní pojistné matice HM 30 nebo HM 31
  • Pouzdra s přídavným označením L
    • jsou dodávána s pojistnou maticí KML a pojistnou podložkou MBL (obr. 10) (obojí s nízkým průřezem) místo standardní pojistné matice KM a pojistné podložky MB
  • Pouzdra s přídavným označením TL
    • jsou dodávána s pojistnou maticí HM 30 a pojistnou svorkou MS 30 (obr. 11) (obojí s nízkým průřezem) místo standardní pojistné matice HM .. T a pojistné podložky MB
Při použití ložisek CARB zkontrolujte, zda je na obou stranách ložiska dostatek místa pro vyrovnání axiálního posunutí.
Pouzdra pro ložiska s těsněním
  • využívají speciální konstrukci, která brání kontaktu zajišťovacího zařízení s těsněními soudečkových ložisek a naklápěcích kuličkových ložisek
  • mají přídavná označení E (obr. 12, obr. 13), EL, EH, L (obr. 14) a TL (obr. 15)
Upínací pouzdra s přídavným označením EL nebo EH jsou dodávána s jedním z následujících prvků:
  • pojistná matice KMFE .. L (obr. 16), která má menší opěrný průměr než standardní pojistná matice KMFE
  • pojistná matice KMFE .. H (obr. 17), která má větší opěrný průměr než standardní pojistná matice KMFE.
SKF logo