Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Upínací pouzdra

Upínací pouzdra jsou nejčastěji používané součásti pro upevnění ložisek s kuželovou dírou na válcovou úložnou plochu. Lze je použít pro: Jejich montáž je snadná a nevyžaduje dodatečné zajištění na hřídeli:
  • Při použití na hladkých hřídelích je možné zajistit ložisko v jakékoli poloze na hřídeli.
  • Při použití na hřídeli s osazením spolu s rozpěrným kroužkem ve tvaru L lze dosáhnout přesného ustavení axiální polohy ložiska, což usnadňuje montáž a demontáž.

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo