Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o výrobku

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1, s výjimkou průměru
díry pouzder pro hřídele palcových rozměrů
ANSI/ABMA Std. 8.2
TolerancesPrůměr díry: JS9
Šířka: h15
External taper
1:12 jako standard
1:30 jako standard pro rozměrové řady 40 a 41
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
metrický závit podle ISO 965-3, odpovídající pojistné matici SKF, která je součástí dodávky
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
metrický lichoběžníkový závit podle ISO 2903, odpovídající pojistné matici SKF, která je součástí dodávky
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
závit UNF (Unified Special Form) podle ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
závit ACME třídy 3G
Shaft tolerances
h9
Radiální přesnost chodu: IT5/2 – ISO 1101
Upínací pouzdra se přizpůsobí průměru hřídele, a tedy jsou přípustné větší tolerance průměru ve srovnání s úložnou plochou ložiska s válcovou dírou. Geometrické tolerance však musí být udržovány v úzkém rozmezí, protože mají přímý vliv na ustavení polohy a vibrace hřídele.
SKF logo