Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příslušenství ložisek

Jako doplněk k ložiskům nabízí SKF široký sortiment příslušenství ložisek, jako jsou upínací pouzdra, stahovací pouzdra a pojistné matice.
Upínací a stahovací pouzdra jsou určena k upevnění ložisek s kuželovou dírou na hladkých hřídelích i hřídelích s osazením. Usnadňují montáž a demontáž ložisek a v mnoha případech zjednodušují konstrukci ložiskového uspořádání.
Pojistné matice se používají k zajištění ložisek a dalších součástí na hřídeli nebo upínacím pouzdru a umožňují montáž a demontáž. SKF dodává široký sortiment pojistných matic. Pojistné matice SKF se vyznačují snadnou montáží, nepoškozují hřídel a poskytují účinné zajištění.
Vzhledem k tomu, že těsnění a ložisková tělesa jsou uvedena v samostatných sekcích, příslušenství popisované v této části zahrnuje pouzdra a pojistné matice pro umístění a zajištění pozice ložisek na hřídeli.

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

Lock nuts

Lock nuts are used to locate bearings and other components onto a shaft or adapter sleeve and facilitate mounting and dismounting. SKF supplies a wide assortment of lock nuts. SKF lock nuts are easy to install, do not damage the shaft and provide effective locking.
SKF logo