Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pojistné matice

Pojistné matice

Pojistné matice slouží k zajištění ložisek na hřídeli. Lze je rovněž použít k montáži ložisek s kuželovou dírou na kuželové úložné plochy na hřídelích a upínacích pouzdrech a k demontáži ložisek ze stahovacích pouzder.

Pojistné matice
  • se často používají k zajištění převodových kol, řemenic a jiných součástí strojů
  • musí být zajištěny proti neúmyslnému uvolnění pomocí
    • pojistného zařízení, které zasahuje do drážky v hřídeli nebo upínacím pouzdru, nebo
    • pojišťovacího mechanismu integrovaného v matici
Při volbě nebo výměně pojistné matice je třeba zvážit řadu okolností. Patří mezi ně například následující:
  • Prostor – radiální i axiální
  • Otáčení hřídele – jedním nebo oběma směry
  • Axiální zatížení
  • Dynamické chování v aplikaci
  • Náklady a odstávky spojené s obráběním drážek v hřídelích oproti jiným způsobům zajištění
  • Jednoduchost a četnost montáže a demontáže
  • Přesnost
Provedení a varianty

Průmyslové pojistné matice SKF (tabulka 1)

Pojistné matice s integrovaným pojištěním

  • Metrické pojistné matice KMK s integrovaným pojišťovacím zařízením
  • Metrické pojistné matice KMFE s pojistným šroubem
Pojistné matice vyžadující drážku
  • KM, KML, HM .. Metrické pojistné matice T zajištěné pojistnou podložkou
  • Metrické pojistné matice HM(E) zajištěné pojistnou vložkou
  • Palcové pojistné matice N a AN zajištěné pojistnými podložkami
  • Palcové pojistné matice N zajištěné pojistnou deskou

Přesné pojistné matice SKF (tabulka 2)

  • Přesné pojistné matice KMT a KMTA s pojistnými kolíky
  • Přesné pojistné matice KMD s axiálními pojistnými šrouby

Pojistné matice s integrovaným pojištěním snižují náklady na výrobu hřídele, protože nevyžadují drážku v hřídeli. Montáž je rychlejší a jednodušší, protože není nutné samostatné pojišťovací zařízení. Uvolňovací moment těchto pojistných matic však vyžaduje větší pozornost. Informace o uvolňovacím momentu jednotlivých variant pojistných matic naleznete v údajích o výrobku.

Pojistné matice SKF umožňují různé způsoby zajištění matice na hřídeli. Pojistné matice, které jsou zde uvedeny, představují základní sortiment SKF. Pojistné matice s jinými metodami zajištění mohou být dodány na požádání. Pro další informace se obraťte na společnost SKF.

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo