Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení příslušenství ložisek SKF se řídí systémem, který se skládá z typu výrobku, označení velikosti a případného přídavného označení za základním označením.

Příklad a použitelné možnosti pro přesné pojistné matice s axiálními pojistnými šrouby jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
KMD 11
kdeKMD =
11 =

Použitelné možnosti pro přesné pojistné matice s axiálními pojistnými šrouby

Test Designation 2
Typ produktu
KMD
Dvoudílné přesné pojistné matice s axiálními pojistnými šrouby

Test Designation 2
Označení velikosti
4
(x5) 20 mm průměr závitu
21
(x5) 105 mm průměr závitu

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení
-
Ocel
SKF logo