Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Přesné pojistné matice s axiálními pojistnými šrouby

Pojistné matice KMD (obr. 1) byly speciálně navrženy pro šroubové kompresory, lze je však použít i v jiných aplikacích, kde je požadována vysoká přesnost, jednoduchá montáž a spolehlivé zajištění. Utažení čtyř pojistných šroubů zajistí přesné ustavení pojistné matice ve vhodném úhlu k závitu na hřídeli. Pojistné šrouby dotažené na doporučený moment zajišťují předpětí pojistné matice a závitů na hřídeli a vytvářejí dostatečné tření, které při běžných provozních podmínkách brání uvolnění matice. Pojistné šrouby za provozu nenesou žádnou část přenášeného zatížení.

  • Pojistné matice KMD jsou k dispozici pro závity M 20x1 až M 105x2 (velikosti 4 až 21).

Vlastnosti a výhody

  • Maximální axiální házení mezi opěrnou čelní plochou a závitem: 0,005 mm
  • Nastavitelné pro přesné axiální polohování
  • Účinné zajištění brání uvolnění matice při běžných provozních podmínkách
  • Snadná montáž a demontáž
  • Není nutná drážka
  • Opakovaně použitelné
  • Určeny pro častou montáž a demontáž

Princip zajištění

Přesné pojistné matice řady KMD jsou zajištěny axiálními pojistnými šrouby. Přední strana pojistné matice zajišťuje součást na hřídeli. Zadní strana je utažena k nezatíženým bokům závitu hřídele pomocí axiálních pojistných šroubů, což vytváří dostatečné tření, které při běžných provozních podmínkách brání uvolnění pojistné matice (obr. 2) (→ Údaje o výrobku).
SKF logo