Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o výrobku

Rozměrové normyMetrický závit: ISO 965-3
ToleranceMetrický závit, 5H: ISO 965-3
Maximální axiální házení opěrné čelní plochy / závitu (velikosti ≤ 40): 0,005 mm
Závity na hřídeli (doporučení)Metrický závit, 6g: ISO 965-3
Lichoběžníkový závit, 7e: ISO 2903
Uvolňovací moment
Pojistné matice KMT a KMTA jsou na hřídeli (pouzdru) zajištěny třením. Tření, a tedy i uvolňovací moment, se liší v důsledku přesnosti utahovacího momentu stavěcích šroubů, povrchové úpravy závitu hřídele, množství maziva na závitu atd. Pojistné matice KMT a KMTA by měly být správně instalovány na závity, které jsou suché nebo opatřené jen minimálním množstvím maziva.

Zkušenosti ukazují, že jsou-li pojistné matice SKF KMT a KMTA správně osazeny na suchý nebo minimálně namazaný závit, nabízejí dostatečné zajištění pro typické vysoce přesné a všeobecné aplikace valivých ložisek.
SKF logo