Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková tělesa

Ložisková tělesa SKF spolu s vhodnými ložisky představují hospodárné a zaměnitelné ložiskové jednotky splňující požadavky na snadnou údržbu.

SKF jako přední dodavatel valivých ložisek rovněž vyrábí ložisková tělesa v různých provedeních a velikostech, při jejichž vývoji byly využity zkušenosti ze všech průmyslových odvětví. Ložisková tělesa SKF nabízejí mimo jiné následující výhody:
  • široká nabídka provedení a velikostí
  • vysoká kvalita konstrukce a výroby ložiskových těles
  • celosvětová dostupnost

Požadované výrobky můžete vyhledat podle následujících údajů:

  • Označení nebo rozměry: Vyplňte pole Hledání výrobku na pravé straně
  • Typ: Použijte odkaz na tabulkovou část na levé straně

Nová ložisková tělesa

SKF logo