Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená stojatá ložisková tělesa SNL, řady 2, 3, 5 a 6

Stojatá ložisková tělesa SNL jsou nejoblíbenější ložisková tělesa SKF na trhu z hlediska konstrukce, kvality i ekonomiky.

Stojatá ložisková tělesa SNL umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti osazených ložisek při menších požadavcích na údržbu. K dispozici jsou různé varianty těles a provedení těsnění s možností vytváření nákladově výhodných uspořádání ložisek. Prakticky tak odpadá nutnost používání zakázkových těles.

Pro velikosti od 507 do 515-612 včetně byla tělesa SNL nahrazena novou generací stojatých ložiskových těles (→ Dělená stojatá ložisková tělesa SE, řady 2, 3, 5 a 6). Pro velikosti 516-613 a vyšší zůstávají v nabídce stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6.

Typy ložisek
  • Naklápěcí kuličková ložiska
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB

Rozměrové řady ložisek
  • 02, 03, 22, 23, 32

Rozsah průměru hřídele
  • 20 až 30 mm a 60 až 160 mm
  • 3/4 až 1 1/8 in a 2 1/2 až 5 1/2 in

Typické kombinace hřídele a ložisek
  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění
  • Se čtyřmi břity
  • V-kroužek
  • Labyrintové
  • Pro náročné podmínky
  • Plsť

Mazání
  • Plastické mazivo

Materiály
  • Šedá litina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž
  • Upevnění dvěma šrouby
  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad se standardy
  • ISO 113:2010
    (stojatá ložisková tělesa se dvěma šrouby)

Nahrazuje
  • Řada SN, SNA, SNH
SKF logo