Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální těsnění

Ložisková tělesa SNL a SE jsou k dispozici se standardními těsněními. Na vyžádání však mohou být rovněž vybavena těsněními pro vysoké teploty nebo zakázkovými těsněními pro speciální aplikace.

Těsnění pro vysoké teploty

Pro vysoké provozní teploty až do 250 °C (480 °F) je třeba použít vysokoteplotní plstěná těsnění nebo pásky. Plstěná těsnění mohou být používána při obvodových rychlostech až do 2 m/s. Jsou označena zadním přídavným označením CB, např. TSN 516 CB.
Podrobnější informace o plstěných páscích vám sdělí techniko-konzultační služby SKF.

Zakázková těsnění

Ložisková tělesa SNL a SE mohou být vybavena libovolným typem těsnění, které odpovídá rozměrům drážky pro těsnění v tělese. Příslušné rozměry jsou uvedeny v tabulce 1.
Pokud je třeba použít zakázková těsnění, SKF doporučuje objednat tělesa řady SNL nebo SE 2, nikoli řady 5 nebo 6. Tělesa řady SNL a SE 2 mají větší díru na vstupu pro hřídel a lze v nich tedy použít širší sortiment provedení těsnění.
SKF logo