Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa SNL a SE řady 2, 3, 5 a 6 jsou dělená ložisková tělesa tvořená horní a dolní částí (obr. 1 a obr. 2). Tělesa jsou v dolní části opatřena dvěma předlitými otvory pro upevňovací šrouby.
Tělesa jsou navržena jako modulární systém, který umožňuje použít velký výběr ložisek a těsnění, různé kombinace hřídelů s ložisky a způsoby mazání
Stojatá ložisková tělesa SE nahrazují stojatá ložisková tělesa SNL velikostí 507 až 515-612.
SKF logo