Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky Y SKF s kompozitními tělesy

Nižší celkové náklady na vlastnictví s kompozitními tělesy SKF

Ložiskové jednotky Y s kompozitními tělesy SKF, 3D zobrazení
Ložiskové jednotky Y s kompozitními tělesy SKF jsou součástí rozsáhlé řady cenově příznivých sestavených výrobků SKF. Tyto lehké jednotky připravené k okamžité montáži jsou zvláště vhodné pro aplikace s vysokými otáčkami a středním zatížením a tam, kde je kladen důraz na spolehlivost a minimální údržbu.

Jedinečné těleso

Kompozitní těleso SKF, 3D zobrazení průřezu

Kompozitní ložisková tělesa SKF jsou vyrobena z polyamidu zesíleného skelnými vlákny (PA6). Tato lehká tělesa odolávají různým chemickým látkám a zředěným kyselinám.

Význačné vlastnosti těles jsou:

  • Vynikající odolnost proti korozi
  • Vhodná pro vysoké i nízké teploty
  • Nízká hmotnost
  • Rozměrově zaměnitelná s jednotkami s litinovými tělesy
  • Vynikající odolnost proti UV záření
  • Možnost nabarvení
  • Recyklovatelnost
  • Dostupná s koncovými víky

Jednotky nevyžadující domazávání

Ložisko Y s těsněním je namazáno lithno-vápenatým plastickým mazivem na celou trvanlivost ložiska. Toto proti vodě odolné plastické mazivo s dlouhou životností spolu s vysoce účinným vestavěným těsněním a vysokou výkonností vhodně zvolených ložiskových jednotek Y SKF poskytuje dlouhodobou a spolehlivou provozní trvanlivost bez nákladů a ekologických problémů souvisejících s domazáváním.

Řešení těsnění, provedení ložisek a materiály

Sestavené a k okamžité montáži připravené ložiskové jednotky Y s kompozitními tělesy SKF jsou standardně k dispozici s ložisky Y různých provedení vybavenými různými řešení těsnění. Přehled dostupných kombinací je uveden v následujících tabulkách:

  • Tabulka 1 – stojaté ložiskové jednotky
  • Tabulka 2 – čtvercové přírubové ložiskové jednotky
  • Tabulka 3 – oválné přírubové ložiskové jednotky

Kompozitní tělesa SKF lze použít v kombinaci se všemi provedeními ložisek Y SKF vhodné velikosti. To zahrnuje všechny způsoby zajištění na hřídeli, všechny možnosti volby materiálu (např. pozinkovaná nebo nerezová ložiska) a všechny možnosti volby těsnění.

Další informace

Další informace o různých ložiscích Y včetně různých způsobů uložení, řešení těsnění a materiálů jsou uvedeny v části věnované ložiskům Y (→ Provedení a varianty, tabulková část).
Další informace o jednotkách Y v závislosti na tvaru tělesa jsou uvedeny v následujících částech:
SKF logo