Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky Y (ložiskové jednotky s kuličkovými ložisky)

Tradiční ložiskové jednotky s kuličkovými ložisky SKF se označují jako ložiskové jednotky Y. Tyto jednotky se skládají z následujících částí:
  • ložiska Y (vkládacího ložiska), tj. jednořadého kuličkového ložiska s kulovým (vypouklým) vnějším povrchem a rozšířeným vnějším kroužkem (obr. 1)
  • ložiskového tělesa, které má díru s odpovídajícím vydutým povrchem (obr. 2).

Ložiskové jednotky Y mohou vyrovnávat mírnou počáteční nesouosost, ale normálně nedovolují axiální posunutí.

Jednotky jsou připraveny k okamžité montáži a používání, a jsou k dispozici jako:

Rozsah

Sortiment
Ložiskové jednotky Y jsou standardně k dispozici v následujících provedeních a variantách:

Další jednotky lze vytvořit složením samostatně objednaných dílů.

Aplikace
Vzhledem ke své univerzálnosti a výhodné ceně nacházejí ložiskové jednotky Y uplatnění v následujících strojích a zařízeních:
  • zemědělské stroje
  • stavební stroje
  • dopravníkové systémy
  • textilní stroje a ventilátory
  • stroje pro zpracování a balení potravin a nápojů

VAROVÁNÍ

Pokud mají být ložiskové jednoty Y používány v aplikacích s potenciálním rizikem pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je třeba ve fázi návrhu kontaktovat technicko-konzultační služby SKF.

To platí rovněž pro aplikace s relativně vysokými otáčkami a pro situace, kdy prostoje mohou způsobit závažné problémy.

Nové nabídky na trhu

SKF logo