Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line

Možnost řešení bez nutnosti domazávání pro většinu vlhkých, abrazivních a znečištěných prostředí

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line

Opakovaná oplachování a vymývání maziva při výrobě potravin a nápojů mají za následek nekonečný cyklus odpadů. Ložiska je běžné domazávat po každém oplachování – denně, týdně nebo v jiných intervalech podle podmínek výroby. Při tomto procesu dochází k vytlačení nadbytečného plastického maziva přes těsnění ložisek. Při příštím cyklu oplachování je toto plastické mazivo odplaveno do odpadní vody závodu.

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line jsou odolné vůči častému oplachování bez nutnosti domazávání. Mohou proto snížit spotřebu plastického maziva i dopad na životní prostředí.

SKF nabízí řešení – kompletní sortiment ložiskovýc6h jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line (přírubové těleso)

Inovativní provedení ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line pomáhají odstranit problémy související s oplachováním, jako je koroze, předčasná selhání ložisek a dopad na životní prostředí.

Mezi jejich výhody patří:

  • Zvýšení produktivity – odpadají prostoje při domazávání
  • Zlepšená ochrana proti cizím částicím – nedochází k odkapávání plastického maziva a znečištění
  • Snížení spotřeby plastického maziva a dopadu na životní prostředí
  • Odstranění rizika opomenutí mazacího bodu a následného selhání ložiska
  • Odolnost proti korozi prakticky při všech způsobech oplachování
  • Dokonalejší odstranění mikroorganismů díky pevnému plnému provedení spodní části a hladkému povrchu
  • Široký sortiment rozměrů (plus dostupnost metrických i palcových velikostí)

Volba provedení ložiskové jednotky

Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line - rozsah kompozitu pro potraviny

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line jsou k dispozici s řadou různých provedení součástí. To umožňuje optimální volbu konfigurace ložiskové jednotky vhodnou pro různé aplikace a prostředí.

Nová řada ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line obsahuje:

  • Vkládací ložiska odolná proti korozi
  • Plastické mazivo pro potravinářský průmysl
  • Vysoce výkonné těsnění s výztuhami z nerezové oceli a pryžovou směsí se schválením FDA
  • Účinná koncová víka
  • Dva různé materiály ložiskových těles
    • Pevný, lehký a chemicky odolný kompozit s otvory pro montážní šrouby zesílenými nerezovou ocelí a zalitou výztužnou ocelovou spirálou 1) nebo masivním provedením2)
    • Nerezová ocel pro aplikace s velkým zatížením

1) Platí pro stojatá ložisková tělesa SYWK .. Y, přírubová ložisková tělesa se čtyřmi šrouby FYWK .. Y a přírubová ložisková tělesa se dvěma šrouby FYTWK .. Y
2) Platí pro ložisková tělesa SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L

Těsnící systém a vysoce kvalitní plastické mazivo pro potravinářský průmysl

Vysoká účinnost při zadržování nečistot a maziva

Všechny ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line jsou vybaveny jedinečnými vícenásobnými těsněními SKF (zadní přídavné označení -2RF), která s vysokou účinností brání průniku čisticích prostředků, vody a jiných nečistot do ložiska a zadržují mazivo v ložisku.

Vícebariérová ochrana prodlužuje provozní trvanlivost ložiska

Vícenásobné uspořádání těsnění SKF se prokázalo jako vysoce účinné při oplachování. Je tvořeno kombinací radiálního a axiálního břitového těsnění, která jsou chráněna úzkými štěrbinovými těsněními.

Materiály těsnění pro potravinářský průmysl

  • Radiální i axiální břitová těsnění jsou vyrobena z pryžové směsi schválené úřadem FDA.
  • Prostor mezi radiálním a axiálním břitovým těsněním a odstřikovacím kroužkem je vyplněn plastickým mazivem SKF pro potravinářský průmysl s certifikací NSF.

Vysoce kvalitní plastické mazivo s certifikací NSF H1

Každá ložisková jednotka Y potravinářské řady SKF Food Line je namazána plastickým mazivem pro potravinářský průmysl SKF GFJ.

Toto vysoce kvalitní plastické mazivo je registrováno organizací NSF v kategorii H1 (mazivo s přípustným příležitostným stykem s potravinami pro použití v oblastech s probíhajícím zpracováním potravin a v jejich blízkosti). Registrace NSF potvrzuje, že mazivo splňuje požadavky uvedené v pokynech Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) podle 21 CFR, část 178 3570.

Prodlužuje provozní trvanlivost ložiska

Plastické mazivo pro potravinářský průmysl SKF GFJ je vysoce účinné ložiskové mazivo, které pomáhá prodloužit provozní trvanlivost ložisek a vyznačuje se následujícími výhodami:

  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vysoká odolnost proti stárnutí

Další informace

Další informace o nerezových ocelových ložiscích Y a ložiscích s pozinkovanými kroužky jsou uvedeny v příslušných oddílech části Ložiska Y se stavěcími šrouby (→ tabulková část).
SKF logo