Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Ložiskové jednotky Y pro vysoké teploty

Ložisková jednotka Y pro extrémní teploty (řez)
Ložiskové jednotky Y SKF pro vysoké teploty představují řešení pro provozní teploty od 250 °C (480 °F) až do 350 °C (660 °F). Využívají řešení mazání na bázi grafitu a mají velkou vnitřní vůli, která zabraňuje zadření i při rychlém ochlazení. Tabulka 1 obsahuje stručný přehled variant pro vysoké teploty. Podrobné informace jsou uvedeny v části Ložiska Y a ložiskové jednotky Y pro vysoké teploty.
SKF logo