Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Metrické jednotky se soudečkovými ložisky řady SYNT a FYNT (SKF ConCentra)

Jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou robustní jednotky sestavené, namazané a utěsněné ve výrobním závodě pro dosažení maximální provozní životnosti. Díky jednoduché a bezpečné instalaci, snadnému vyrovnání a spolehlivému zajištění jsou vynikající alternativou pro ložiska montovaná s pouzdrem v dělených ložiskových tělesech.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska

Rozměrové řady ložisek

  • 222

Rozsah průměru hřídele

  • 35 až 100 mm

Typické kombinace hřídele a ložisek

  • Hladký hřídel s pouzdrem SKF ConCentra

Těsnění

  • Dvojitý břit
  • Labyrintové
  • Pro náročný provoz

Mazání

  • Plastické mazivo

Montáž

  • Upevnění dvěma šrouby (stojatá ložisková tělesa)
  • Upevnění třemi nebo čtyřmi šrouby (přírubová ložisková tělesa)

Materiály

  • Šedá litina

Soulad se standardy

  • ISO 113:2010
    (stojatá ložisková tělesa upevněná dvěma šrouby)

Nahrazuje

  • Řada SYT
SKF logo