Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Údaje o ložisku

Hlavní rozměry

Nestandardizováno

Tolerance

Další informace → Tolerance

Vnitřní kroužek: Geometrické tolerance menší než P4 (tabulka 1)

Vnější kroužek: Geometrické tolerance menší než SP (tabulka 2)


Výška průřezu (tabulka 3):

  • tři odstupňované výškové řady
  • velmi úzké tolerance

Poloha maximální tloušťky stěny kroužků je označena na jedné straně vnitřního a vnějšího kroužku šipkou. Na čele vnějšího kroužku jsou uvedena dvě další označení (obr. 1):

  • sériové číslo ložiska (vlevo od šipky)
  • výšková řada (vpravo od šipky)

SKF logo